Плоский кабельный сальник - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® FLAT

Кабельный ввод с уплотнительной вставкой для плоского кабеля

Плоский кабельный сальник

Инновационная, запатентованная конструкция уплотнения обеспечивает класс защиты IP68 по всему диапазону зажима

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Большой диапазон размеров резьбы Без галогенов Механическая стойкость Время на монтаж Износостойкие Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

CE

Артикул Обозначение/Размер Ширина кабеля мин./макс., мм Толщина кабеля мин./макс., мм SW и размер ключа, мм Общая длина С, мм Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
53119375 M 25 x 1,5 11-16 3-6 29 37.5 8 5
53119376 M 32 x 1,5 15 - 20 3 - 7 36 42.2 9 5
53119377 M 40 x 1,5 18 - 28 3 - 9 45 49.5 9 5
53119378 M 50 x 1,5 26 - 33 5 - 11 54 52.0 10 5

Преимущества

  • Уплотнительная вставка специальной конструкции дает высокий класс защиты IP
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Подходит для прямоугольных и круглых контуров кабеля
  • Равномерное распределение сил по плоскому кабелю
  • Без галогенов

Области применения

  • Для ввода плоских кабелей
  • Конвейеры и транспортировочные установки, цеховые краны и многоярусные склады
  • Лифтостроение
  • Кабельные тележки
  • Погружные электронасосы

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Технические данные с опорой на стандарт DIN IEC 62444

Примечание

  • Размер M 63 x 1,5 и M 63 x 1,5 plus находится в разработке

Внимание

  • Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем, Насадка: полиамид
  • Уплотнение: Уплотнительное кольцо NBR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.