SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, уплотнительные вставки для нескольких кабелей, не допускающих проникновения влаги в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения

Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Высота (мм) Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DV-M
54113000
DV-M 12 7.2 7.0 500
54113010
DV-M 16 10.0 8.0 500
54113020
DV-M 20 13.2 8.4 250
54113030
DV-M 25 17.2 9.5 250
54113040
DV-M 32 21.2 12.0 250
54113050
DV-M 40 28.2 14.5 100
54113060
DV-M 50 35.8 18.0 100
54113070
DV-M 63 45.6 20.0 50

Преимущества

  • Препятствует попаданию влаги внутрь корпуса

Области применения

  • Эти уплотнения вставляются в уплотнительные кольца кабельных вводов SKINTOP®
  • Подготовка к монтажу
  • Защита неиспользуемых соединений

Примечание

  • При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68
  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.