SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, уплотнительные вставки из бутадиен-нитрильного каучука для нескольких кабелей, оптимальное качество уплотнения при использовании кабелей шины AS-I, защита от растягивающих усилий

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение/Размер Количество кабелей x Ø кабеля, мм Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20 1 x AS-I 50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25 2 x AS-I 50
SKINTOP® DIX-M с разрезом
53440980
M 25 1 x 5.4 50
53440970
M 32 1 x 6.5 50
53310444
M 40 3 x 10.0 25

Преимущества

  • Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I
  • Простой ввод конфекционированных кабелей (Feldbus- и штекера RJ-45)
  • Разгрузка от натяжения

Области применения

  • Для использования в кабельных вводах SKINTOP®.
  • Вместо внутренней уплотняющей вставки с одним отверстием используется уплотняющая вставка с несколькими отверстиями.
  • Распределительные электрошкафы
  • Пульты управления
  • Техника автоматизации

Примечание

  • Класс защиты IP 68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, т.е. используются стандартные кабели для интерфейса AS-I

Конструкция

  • Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I
  • Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета

  • Черный, RAL 9005

Материал

  • NBR

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.