SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, метрические уплотнительные вставки для нескольких кабелей, для недопущения попадания воды и пыли в неиспользуемые высверленные отверстия

Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Высота (мм) Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0 100
53100004
DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0 100
53100005
DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0 100
53100055
DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0 100
53100006
DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0 100
53100007
DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0 100
53100008
DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0 100
53100009
DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0 100

Преимущества

  • Предотвращают попадание воды и загрязнений в незанятые отверстия уплотнительных вставок SKINTOP® DIX-М

Области применения

  • Для неиспользуемых отверстий уплотнительных вставок для нескольких кабелей SKINTOP® DIX-М, которые должны быть закрыты для обеспечения оптимального класса защиты.

Примечание

  • При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68
  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета

  • натуральный

Материал

  • Полиамид

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.