Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, армированные стекловолокном контргайки, для максимальной механической стабильности, для закрытия высверленных отверстий без резьбы

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Время на монтаж Маслостойкий Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам Различные разрешение на эксплуатацию

CE cRUus

Артикул Обозначение/Размер SW и размер ключа, мм Штук/ед. упаковки
SKINTOP® GMP-GL-M серебристо-серые
53119000
M 12 x 1,5 17 100
53119010
M 16 x 1,5 22 100
53119020
M 20 x 1,5 27 100
53119030
M 25 x 1,5 34 100
53119040
M 32 x 1,5 41 100
53119050
M 40 x 1,5 50 25
53119060
M 50 x 1,5 60 25
53119070
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M чёрные
53119100
M 12 x 1,5 17 100
53119110
M 16 x 1,5 22 100
53119120
M 20 x 1,5 27 100
53119130
M 25 x 1,5 34 100
53119140
M 32 x 1,5 41 100
53119150
M 40 x 1,5 50 25
53119160
M 50 x 1,5 60 25
53119170
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M светло-серые
53119003
M 12 x 1,5 17 100
53119013
M 16 x 1,5 22 100
53119023
M 20 x 1,5 27 100
53119033
M 25 x 1,5 34 100
53119043
M 32 x 1,5 41 100
53119053
M 40 x 1,5 50 25
53119063
M 50 x 1,5 60 25
53119073
M 63 x 1,5 75 25

Преимущества

  • Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
  • Углубления под гаечный ключ, исключаются повреждения корпуса

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL
  • Разработаны для применения с метрическими кабельными вводами из полимера SKINTOP®

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу

  • Тип без пояска
    (без опорной поверхности для монтажного инструмента)

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.