SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, уплотнения из бутадиен-нитрильного каучука, оптимальное качество уплотнения при использовании кабелей шины AS-I, защита от растягивающих усилий

Стойкий к УФ-лучамРасширенный температурный диапазонНадёжностьВремя на монтажAutomation/Fältinstallation

CE

Артикул Обозначение/Размер
SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета

  • Черный, RAL 9005

Материал

  • NBR

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

Преимущества

  • Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I
  • Разгрузка от натяжения

Области применения

  • Эти уплотнения могут применяться вместо стандартных уплотнений в кабельных вводах SKINTOP®
  • Распределительные электрошкафы
  • Пульты управления
  • Офисное применение

Примечание

  • Класс защиты IP 68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, т.е. используются стандартные кабели для интерфейса AS-I

Конструкция

  • Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I