SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, универсальный монтажный инструмент, регулируется под все размеры гаечного ключа в диапазоне 14—33 мм, сборка после ввода кабеля.

Место для монтажа Время на монтаж

Артикул Обозначение/Размер Размер гаечного ключа SW, мм Общая длина С, мм
SKINMATIC® RZ
61791260 SKINMATIC® RZ 14–33 250.0

  • Не подлежит директиве RoHS
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002498
  • Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для низковольтной коммутационной техники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002498
  • Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для низковольтной коммутационной техники

Преимущества

  • Бесступенчатое регулирование для всех размеров гаечных ключей от 14 до 33 мм
  • Монтаж с введённым кабелем
  • Удобные в обращении пластмассовые ручки

Области применения

  • Для быстрой разводки контактов кабельных вводов и резьбовых соединений для защитных рукавов
  • Подходит для кабельных сальников с метрической резьбой.

Характеристики

  • Из хромированной инструментальной стали
  • С двумя позициями фиксации (позиции растра)
  • Маленький зазор (14–22 мм): для M12 - M16, PG7 - PG11, NPT 3/8"
  • Большой зазор (24–33 мм): для M20–M25, PG13,5 - PG21, NPT 1/2" - 3/4"