SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, прочный кабельный сальник с резьбой PG, с уплотнительным кольцом с насечкой для кабелей с большим диаметром, эффективная защита от растягивающих усилий

Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Макс. монтажный размер, мм SW1/SW2 мм Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 30.0 5 50
52005600
PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 34.0 6 50
52000930
PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 35.0 6 25
52000940
PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 40.0 6,5 25
52000950
PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 42.0 6,5 25
52000960
PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 47.0 7 25
52000970
PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 53.0 8 10
52000980
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 61.0 9 10
52005610
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 66.0 10 5
52005620
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-XL
52023716
PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 40.0 10 50
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 43.0 10 50
52023718
PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 44.0 10 25
52023719
PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 48.5 10 25
52023720
PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 50.5 10 25
52024840
PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 55.0 11 25
52025530
PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 60.0 13 10
52023721
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 67.0 13 10
52023722
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 71.0 14 5
52023723
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 73.0 14 5

Преимущества

  • Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие
  • Для кабелей с большим наружным диаметром

Области применения

  • Компактное резьбовое соединение из латуни для стабильной защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для кабелей больших сечений.

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • SKINDICHT® SHZ-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SHZ, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования
  • Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.