SKINDICHT® SR-SV-M

Устойчивый к воздействию морской воды кабельный сальник SKINDICHT® SR-SV-M с метрической резьбой для высоких температур, устойчив к воздействию морской воды, масел, кислот и химикатов

Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/Размер Clamping range ØF mm Макс. монтажный размер, мм Резьба PG SW1/SW2 мм Общая длина С мм Thread length D mm Внутренний диаметр F в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 56.0 6 7.0 25
52105830
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 56.0 6 9.0 25
52105840
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 9.0 25
52105850
M 20 x 1,5 8.5 - 11.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 11.0 25
52105860
M 20 x 1,5 10.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 13.0 25
52105870
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 35 16 24 / 24 66.5 6 13.0 10
52105880
M 20 x 1,5 12.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.5 6 15.0 10
52105890
M 25 x 1,5 13.5 - 15.0 40 21 30 / 30 79.0 7 15.0 10
52105900
M 25 x 1,5 15.5 - 17.0 46 21 30 / 30 79.0 7 17.0 10
52105910
M 25 x 1,5 16.5 - 19.0 46 21 30 / 30 79.0 7 19.0 10

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
  • Стойкие к морской воде
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие

Области применения

  • Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
  • Специальный кабельный ввод с втулкой для защиты от перегибов с втулкой из FKM Выпускаемые нашей компанией розетки повышенной прочности FKM не подвергаются процессам старения даже при длительной эксплуатации при температуре +165 °C.
  • Машиностроение, турбиностроение
  • Техника электростанций
  • Лаборатории

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Типы для оптимальной электромагнитной совместимости по запросам
  • Пример для заказа:
    SR-SV-M 20/11/7
    20 = метрическая резьба
    11 = резьба PG
    7 = внутренний диаметр уплотнения

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)
    Защита от перегибов: FKM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +165 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.