SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, прочный кабельный сальник с метрической резьбой и надежной защитой от перегибов и перекручивания для кабелей с большими наружными диаметрами

Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий

CE

Артикул Обозначение/Размер Clamping range ØF mm Макс. монтажный размер, мм Резьба PG SW1/SW2 мм Общая длина С мм Thread length D mm Внутренний диаметр F в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,5 4.0 - 5.0 23 7 14 / 15 49.0 5 5.0 50
52106420
M 16 x 1,5 5.5 - 7.0 25 9 18 / 17 50.0 5 7.0 50
52106430
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 55.0 6 7.0 25
52106440
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 55.0 6 9.0 25
52106450
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 9.0 25
52106460
M 20 x 1,5 9.0 - 11.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 11.0 25
52106470
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 13.0 25
52106480
M 20 x 1,5 12.0 - 13.0 35 16 24 / 24 65.0 6 13.0 25
52106481
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.0 6 15.0 25
52106490
M 25 x 1,5 12.5 - 15.0 46 21 30 / 30 78.5 7 15.0 25
52106500
M 25 x 1,5 14.0 - 17.0 46 21 30 / 30 78.5 7 17.0 25
52106510
M 25 x 1,5 17.0 - 19.0 46 21 30 / 30 78.5 7 19.0 25
52106520
M 25 x 1,5 17.0 - 20.0 46 21 30 / 30 78.5 7 20.0 25
52106530
M 32 x 1,5 19.0 - 20.0 59 29 40 / 41 90.5 8 20.0 10
52106540
M 32 x 1,5 22.0 - 23.0 59 29 40 / 41 90.5 8 23.0 10
52106550
M 32 x 1,5 23.0 - 25.0 59 29 40 / 41 90.5 8 25.0 10
52106560
M 40 x 1,5 24.0 - 26.0 70 36 50 / 50 108.0 8 26.0 5
52106570
M 40 x 1,5 28.0 - 30.0 70 36 50 / 50 108.0 8 30.0 5
52106580
M 40 x 1,5 31.0 - 33.0 70 36 50 / 50 108.0 8 33.0 5
52106590
M 40 x 1,5 33.0 - 34.5 70 36 50 / 50 108.0 8 35.0 5
52106600
M 50 x 1,5 31.0 - 34.5 75 42 57 / 57 111.0 9 35.0 5
52106610
M 50 x 1,5 32.0 - 38.0 75 42 57 / 57 111.0 9 38.0 5
52106620
M 50 x 1,5 37.0 - 40.0 75 42 57 / 57 111.0 9 40.0 5
52106630
M 63 x 1,5 32.0 - 40.0 83 48 66 / 64 118.0 10 40.0 1
52106640
M 63 x 1,5 36.0 - 44.0 83 48 66 / 64 118.0 10 44.0 1

Преимущества

  • Надёжная защита кабелей от перегибов
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие
  • Для кабелей с большим наружным диаметром
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
  • Ручные приборы
  • Передвижное электрооборудование
  • Строительные площадки
  • Подвижные детали машин

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Типы для оптимальной электромагнитной совместимости, см. SKINDICHT® SRE-M
  • Пример для заказа:
    SR-M 12/7/5
    12 = метрическая резьба
    7 = резьба PG
    5 = внутренний диаметр уплотнения

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Металлические части: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиен. резина)
    Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропрен./бутадиен. рез.)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.