SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, метрический латунный кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой, высокая стабильность механических характеристик, эффективная защита от растягивающих усилий

Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Макс. монтажный размер, мм Резьба PG SW1/SW2 мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 29.0 5 50
52106810
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 30.0 6 50
52106820
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13,5 22 / 22 33.5 6 25
52106830
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 34.5 6 25
52106840
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 41.0 7 25
52106850
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 46.0 8 10
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 34.0 10 50
52106815
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 34.0 10 50
52106825
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13,5 22 / 22 37.5 10 25
52106835
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 38.5 10 25
52106845
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 45.0 11 25
52106855
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 51.0 13 10

Преимущества

  • Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Высокие механические нагрузки

Области применения

  • Кабельные вводы с двойными зажимами для защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для экстремальных условий эксплуатации
  • Строительные площадки
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство электрических двигателей

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SHZ-M, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Код заказа в качестве примера: SKZ-M 16 /9 16 = соединительная резьба, метрическая 9 = PG-рабочая резьба

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.