SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, угловой кабельный ввод, с уплотнительным кольцом с насечкой, для мест, где нет резьбовых отверстий, высокая механическая стойкость

Стойкий к коррозии Механическая стойкость Место для монтажа Штекер со стандартным корпусом Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/Размер ØF уплот. кольца с насечкой, мм Общая высота, мм SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Общая ширина, в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SE-M
52108000
M 20 x 1,5 4/7/10/13 31 20 49.2 42.0 10
52108010
M 25 x 1,5 8,5/11,5/14,5/17,5 40 25 68.2 60.0 5
52108020
M 32 x 1,5 16/19/22/25 51,5 32 84.2 66.0 1

Преимущества

  • Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
  • Стойкий к коррозии
  • Простой монтаж
  • Абсолютно надежный ввод кабеля
  • Низкие

Области применения

  • Для высоких механических нагрузок
  • Там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

  • M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями
    M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями
  • С уплотнительным кольцом с насечкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование
    Нажимная гайка: латунь, покрытая никелем
    Уплотнитель: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.