SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, метрический, упрочненный стекловолокном полиамидный угловой кабельный сальник для уменьшения монтажной высоты, уменьшения веса и занимаемого пространства

Незначительный вес Место для монтажа Штекер со стандартным корпусом

CE

Артикул Обозначение/Размер A (mm) B, мм Ø E mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,5 19 21,5 11 19 24.0 13 25
52106220
M 20 x 1,5 25 24,5 15 25 29.5 15 25
52106230
M 25 x 1,5 30 28 20 30 33.5 16 25
52106240
M 32 x 1,5 36 31,5 26 36 38.0 17 10

Преимущества

  • Экономия пространства монтажа и снижение веса за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Уменьшенная конструктивная высота

Области применения

  • Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
  • Для техники проведения массовых мероприятий
  • Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящее уплотнительное кольцо см. SKINDICHT®уплотнительное кольцо NBR
  • SKINDICHT® KW-M может комбинироваться с любым кабельным вводом, в частности с SKINTOP® ST-M
  • Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7001, серебристо-серый

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.