SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, версия исполнения EMV для кабелей диаметром до 83 мм

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость ЭМС

CE

Артикул Обозначение/Размер PG резьба SW и размер ключа, мм Внутренний диаметр F в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVRX – тип W
52006460
SVRX 5635 M 56x2 55 32.0 - 35.5 1
52006470
SVRX 5638 M 56x2 55 35.0 - 38.5 1
52006480
SVRX 5641 M 56x2 55 38.0 - 41.5 1
52006490
SVRX 7244 M 72x2 70 41.0 - 44.5 1
52006500
SVRX 7248 M 72x2 70 44.0 - 48.5 1
52006510
SVRX 7252 M 72x2 70 48.0 - 52.5 1
52006520
SVRX 7256 M 72x2 70 52.0 - 56.5 1
52006564
SVRX 8059 M 80x2 85 56.0 - 59.0 1
52006530
SVRX 8066 M 80x2 85 62.0 - 66.0 1
52006540
SVRX 10573 M 105x2 104 68.0 - 73.0 1
52006550
SVRX 10572 M 105x2 104 78.0 - 83.0 1
SKINDICHT® SVRX – тип Z
52006345
SVRX 2412 M 24x1,5 24 10.0 - 12.5 1
52006355
SVRX 2414 M 24x1,5 24 12.0 - 14.5 1
52006365
SVRX 2416 M 24x1,5 24 14.0 - 16.5 1
52006375
SVRX 2417 M 24x1,5 24 16.0 - 17.5 1
52006425
SVRX 3626 M 36x2 36 24.0 - 26.5 1
52006465
SVRX 5635 M 56x2 55 32.0 - 35.5 1
52006475
SVRX 5638 M 56x2 55 35.0 - 38.5 1
52006485
SVRX 5641 M 56x2 55 38.0 - 41.5 1
52006495
SVRX 7244 M 72x2 70 41.0 - 44.5 1
52006505
SVRX 7248 M 72x2 70 44.0 - 48.5 1
52006515
SVRX 7252 M 72x2 70 48.0 - 52.5 1
52006565
SVRX 8059 M 80x2 85 56.0 - 59.0 1
52006535
SVRX 8066 M 80x2 85 62.0 - 66.0 1
52006545
SVRX 10573 M 105x2 104 68.0 - 73.0 1
52006401
SM 36 M36 41 - 1
52006461
SM 56 M56 65 - 1
52006491
SM 72 M72 85 - 1
52006531
SM 80 M80 90 - 1
52006541
SM 105 M105 120 - 1

Преимущества

  • Кабельные вводы для кабелей больших сечений для оптимальной электромагнитной совместимости
  • SKINDICHT® SVRX 105x2 для кабелей диаметром до 83 мм

Области применения

  • Кабельные вводы по DIN 89280 с круглым промежуточным штуцером из латуни.
  • Судостроение
  • Буровые платформы
  • Двигатели большой мощности
  • Ветросиловые установки

Примечание

  • Контргайки для оптимальной электромагнитной совместимости (с зубцами) SKINDICHT® SM-PE/SVRX M24-M56 для корпусов с лаковым, анодированным или порошковым покрытием по запросам
  • Другие ЭМС - кабельные вводы смотри SKINTOP® MS-SC-M и MS-M BRUSH, подходящая контргайка SKINDICHT® SM-PE-M

Конструкция

  • Tип «W» для кабелей без экрана (рис. 1)
  • Tип «Z» для экранированных кабелей (рис. 2)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Сертификаты соответствия

  • DIN 89280

Материал

  • Корпус: латунь
    Уплотнение: EPDM (этилен-пропиленовая резина)

Класс защиты

  • IP 56

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.