SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, кабельный сальник с метрической резьбой, отличается высокой механической стабильностью, оптимальной защитой от растягивающих усилий, оснащен шестигранным фитингом.

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к коррозии Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий

CE

Артикул Обозначение/Размер Резьба PG SW1/SW2 мм Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Внутренний диаметр F в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVRN-M
52104800
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 5.0 100
52104810
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 6.0 100
52104820
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 7.0 100
52104830
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 7.0 100
52104840
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 8.0 100
52104850
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 9.0 100
52104860
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 10.0 50
52104870
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 11.0 50
52104880
M 20 x 1,5 13,5 22.0 / 20.0 25.6 6 11.0 50
52104890
M 20 x 1,5 13,5 22.0 / 20.0 25.6 6 12.0 50
52104900
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 13.0 50
52104910
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 14.0 50
52104920
M 25 x 1,5 21 30.0 / 28.0 29.6 7 18.0 50
52104930
M 32 x 1,5 29 40.0 / 37.0 32.6 8 27.0 50
52104940
M 40 x 1,5 36 50.0 / 47.0 37.6 8 34.0 20

Преимущества

  • Высокие механические нагрузки
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Области применения

  • Кабельные вводы из латуни с 6-гранным промежуточным штуцером, для быстрого монтажа с помощью гаечных ключей.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Пример для заказа:
    SVRN-M 12 / 7 / 5
    12 = метрическая резьба
    7 = резьба PG
    5 = внутренний диаметр F

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.