SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHV-M, прочный специальный уплотнительный кабельный сальник, водонепроницаемый и с надежной защитой от растягивающих усилий и бережным зажимом кабеля
Преимущества
- Водонепроницаемый под давлением
- Щадящее крепление кабеля
- Износостойкие
- Высокая защита от растягивающих усилий
Области применения
- Водонепроницаемые кабельные вводы с коническим уплотнительным элементом.
- Насосы
- Поплавковые выключатели
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
- Подходящие SKINDICHT® SHV уплотнительные конусы
- Пример для заказа:
SHV-M 20 / 11 / 7
20 = метрическая резьба
11 = резьба PG
7 = внутренний диаметр уплотнительного конуса
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении -
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) -
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
-
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.