SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, сальник для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, оптимальная защита кабелей от растягивающих усилий

Большой диапазон размеров резьбы Максимальная защита от вибраций Время на монтаж

CE

Артикул Обозначение/Размер Ширина плоского кабеля мин./макс. Резьба PG Толщина кабеля мин./макс., мм Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5 - / 15 16 - / 5.0 27.0 6 25
52107340
M 25 x 1,5 9.0 / 20 21 3.0 / 8.0 30.5 7 25
52107350
M 32 x 1,5 14.0 / 27 29 4.0 / 11.5 32.0 8 10
52107360
M 40 x 1,5 24.0 / 34 36 4.0 / 11.5 35.0 8 10
52107370
M 50 x 1,5 29.0 / 44 42 5.0 / 12.0 40.0 9 5
52107380
M 63 x 1,5 34.0 / 50 48 5.0 / 12.0 42.0 10 5

Преимущества

  • уплотнительные губки автоматически подгоняются
  • Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля
  • Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • С широким диапазоном обжима плоского кабеля

Области применения

  • Для ввода плоских кабелей
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Транспортные средства
  • Насосы
  • Лифтостроение

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.