SKINDICHT® STK
SKINDICHT® STK, устройство для защиты от пыли из ПВХ, располагается под колпачковой гайкой, не допускает проникновения пыли и грязи внутрь корпуса
Преимущества
- Препятствует попаданию пыли и грязи внутрь корпуса
Области применения
- Пылезащитная крышка помещается под накидную гайку кабельного ввода.
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Поставляемые цвета
- Белый
-
Материал
- ПВХ - пластикат
-
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.