SKINDICHT® BL

Латунная глухая заглушка SKINDICHT® BL с соединительной резьбой PG, сборка с использованием отвертки

Износостойкие

CE

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7 100
52003390
PG 9 100
52003400
PG 11 100
52003410
PG 13,5 100
52003420
PG 16 100
52003430
PG 21 50
52003440
PG 29 50
52003450
PG 36 25
52003460
PG 42 10
52002790
PG 48 10
SKINDICHT® BL с О-кольцом
54001610
PG 7 100
54000071
PG 9 100
54000040
PG 11 100
54001630
PG 13,5 100
54001640
PG 16 100
54001660
PG 21 50
54001620
PG 29 50
54001650
PG 36 25
54001670
PG 42 10
54001680
PG 48 10

Преимущества

  • Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее

Области применения

  • Машино- и станкостроение
  • Производство электрических двигателей

Характеристики

  • Монтаж с отвёрткой

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 68 (с уплотнительным кольцом)

Tемпературный диапазон

  • с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C
    без уплотнительного кольца от -60 °C до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.