SKINDICHT® EV
SKINDICHT® EV, уплотнительные кольца с насечкой для высоких температур, устойчивые к воздействию масел, растворителей, кислот и других химикатов
Преимущества
- Одно уплотнение для герметизации кабелей различного наружного диаметра
- The various incisions can be easily taken out with a knife.
- Для высоких температур
- Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
Области применения
- Уплотнительное кольцо с насечкой из FKM (фтор-каучука) для кабельных сальников SKINDICHT®
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
- Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
-
Поставляемые цвета
- Красно-коричневый
-
Материал
- FKM
-
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.