SKINDICHT® E
Уплотнительное кольцо с насечкой SKINDICHT® E, CR для нескольких семейств зажимов, подгонка колец под различные диаметры кабелей может осуществляться индивидуально.
Преимущества
- Одно уплотнение для герметизации кабелей различного наружного диаметра
- The various incisions can be easily taken out with a knife.
Области применения
- Уплотнительное кольцо с насечкой для кабельных вводов SKINDICHT®
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
- Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
Материал
- CR (хлоропреновая резина)
-
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.