Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к воздействию кислот Расширенный температурный диапазон

Артикул PG-резьба/размер отверстия Внутренний Ø, (мм) Длина (мм) Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021130
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021140
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021150
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021160
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021180
SHV13,5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021170
SHV13,5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021190
SHV 16/ 11.0 11.0 19.5 50
52021200
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021210
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52024460
SHV 21/ 16.0 16.0 19.8 50
52021220
SHV 21/ 18.0 18.0 19.8 50
52021230
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021240
SHV 29/ 22.0 22.0 24.0 25
52021250
SHV 29/ 24.0 24.0 24.0 25
52021260
SHV 29/ 26.0 26.0 24.0 25
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021146
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021261
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021262
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021263
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021271
SHV 13,5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021272
SHV 13,5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021265
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021269
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52021268
SHV 21/ 18.0 18.0 19.5 50
52021266
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021267
SHV 29/ 22.0 22.0 19.8 50

Преимущества

  • SKINDICHT® SHV CR стойкие к маслам, пыли и воде
  • SKINDICHT® SHV FKM для высоких температур
  • SKINDICHT® SHV FKM, стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам

Области применения

  • Уплотнительные конусы для кабельных вводов SKINDICHT®.

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 Class-Description: Штыревой уплотнительный зажим

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000451
  • Описание класса ETIM 6.0: вставной штуцер кабеля

Поставляемые цвета

  • CR: черный
    FKM: красный

Материал

  • CR
    FKM

Tемпературный диапазон

  • CR: от -20°C до +80°C
    FKM: от -20°C до +200°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.