SKINDICHT® ME

Латунный повышающий переходник SKINDICHT® ME с соединительной резьбой PG для промышленных соединителей

Место для монтажа

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® ME
52003990
ME 7/9 100
52004000
ME 9/11 100
52004010
ME 9/13,5 100
52004020
ME 11/13,5 100
52004030
ME 11/16 100
52004040
ME 11/21 100
52004050
ME 13,5/16 100
52004060
ME 13,5/21 50
52004070
ME 16/21 50
52004080
ME 16/29 50
52004090
ME 21/29 50
52004100
ME 29/36 50
52004110
ME 36/42 10
52004120
ME 42/48 10

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Области применения

  • Промышленный электрический соединитель
  • Приборы
  • Корпуса
  • Оборудование

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Первая цифра: наружная резьба
    Вторая цифра: внутренняя резьба

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.