SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, переходник из никелированной латуни с соединительной резьбой PG, предназначен для использования в качестве переходника с наружной резьбы PG на метрическую внутреннюю резьбу

Артикул Форма PG резьба Резьба внутренняя M2 Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B 7 12 x 1,5 100
52104491
B 9 16 x 1,5 50
52104492
A 11 16 x 1,5 50
52104493
B 11 20 x 1,5 50
52104494
B 13,5 20 x 1,5 50
52104495
A 16 20 x 1,5 50
52104496
B 16 25 x 1,5 50
52104497
A 21 20 x 1,5 50
52104498
A 21 25 x 1,5 50
52104499
B 21 32 x 1,5 50
52104500
A 29 25 x 1,5 25
52104501
A 29 32 x 1,5 25
52104502
B 29 40 x 1,5 10
52104503
A 36 40 x 1,5 10
52104496LF
B 16 25 x 1,5 50
52104497LF A 21 20 x 1,5 50
52104498LF A 21 25 x 1,5 50
52104499LF B 21 32 x 1,5 50
52104502LF B 29 40 x 1,5 10

Преимущества

  • Allows easy transition from a PG external thread to a metric internal thread.
  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Available for thread sizes till PG36/M40.
  • Mold A in easy-grip knurled design for easy screwing in of the adapter even in oily environments; mold B in smooth design.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • For applications with different types of threads.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use.

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Конструкция

  • Форма А: рифленые
  • Форма Б: гладкие

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.