SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, полиамидные армированные стекловолокном расширители с соединительной резьбой PG, с опорной поверхностью для гаечного ключа

Место для монтажа

Артикул Обозначение/Размер Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9 100
51731000
EKU 9/11 100
51731010
EKU 11/13,5 100
51731020
EKU 13,5/16 100
51731030
EKU 16/21 50
51731040
EKU 21/29 25
52025210
EKU 29/36 25
52025220
EKU 36/42 25
52025230
EKU 42/48 25

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
  • Монтаж с гаечным ключом
  • Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается

Области применения

  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Первая цифра: наружная резьба
    Вторая цифра: внутренняя резьба

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.