SKINDICHT® A-PG/M

Переходник SKINDICHT® A-PG/M с наружной немецкой трубной резьбы на внутреннюю резьбу М

Место для монтажа

Артикул Форма Резьба наружная PG Резьба внутренняя M2 SW и размер ключа, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
A PG 7 12 x 1,5 16 25
52100321
A PG 7 16 x 1,5 20 25
52100322
A PG 9 12 x 1,5 20 25
52100323
A PG 9 16 x 1,5 20 25
52100324
A PG 9 20 x 1,5 24 25
52100325
A PG 11 16 x 1,5 22 25
52100326
A PG 11 20 x 1,5 24 25
52100327
A PG 11 25 x 1,5 29 25
52100328
A PG 13,5 16 x 1,5 24 25
52100329
A PG 13,5 20 x 1,5 24 25
52100330
A PG 13,5 25 x 1,5 29 25
52100331
A PG 16 20 x 1,5 27 25
52100332
A PG 16 25 x 1,5 29 25
52100333
A PG 16 32 x 1,5 36 25
52100334
A PG 21 25 x 1,5 33 10
52100335
A PG 21 32 x 1,5 36 10
52100336
A PG 21 40 x 1,5 46 10
52100337
B PG 29 32 x 1,5 42 10
52100338
A PG 29 40 x 1,5 46 10
52100339
A PG 29 50 x 1,5 55 10
52100340
B PG 36 40 x 1,5 53 10
52100341
A PG 36 50 x 1,5 55 10
52100342
A PG 36 63 x 1,5 68 10
52100343
B PG 42 40 x 1,5 60 5
52100344
A PG 42 50 x 1,5 60 5
52100345
A PG 42 63 x 1,5 68 5
52100346
B PG 48 50 x 1,5 65 5
52100347
A PG 48 63 x 1,5 68 5

Преимущества

  • Адаптер от наружной резьбы PG к внутренней метрической резьбе

Области применения

  • Корпуса
  • Промышленный электрический соединитель
  • Оборудование

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Конструкция

  • Форма А = высокий
  • Форма В = плоский

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.