SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, контргайки для тонкостенных корпусов со сквозными отверстиями, для использования в качестве ответного соединительного элемента для сальника

CE

Артикул Обозначение/Размер Высота (мм) SW и размер ключа, мм Размер дальнего угла Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM
52003490
PG 7 2.8 15 16,6 100
52003500
PG 9 2.8 18 20 100
52003510
PG 11 3.0 21 23,5 100
52003520
PG 13,5 3.0 23 25,5 100
52003530
PG 16 3.0 26 29 100
52003540
PG 21 3.5 32 35,5 50
52003550
PG 29 3.5 41 45 50
52003560
PG 36 5.0 51 56 25
52003570
PG 42 5.0 60 65 25
52003580
PG 48 5.5 64 69 25

Области применения

  • Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.