SKINDICHT® SM-PE, латунная контргайка с режущими кромками - lapprussia.lappgroup.com

SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, контргайка с режущими кромками для врезания в слой изоляции, для кабельных сальников, используемых для защиты от электромагнитных помех

CE

Артикул Обозначение/Размер Высота, мм SW и размер ключа, мм Размер дальнего угла Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 7 4.7 15 17,3 100
52103210
PG 9 4.7 18 20,8 100
52103220
PG 11 4.7 21 24,3 100
52103230
PG 13,5 4.7 23 26,6 100
52103240
PG 16 4.7 26 30 100
52103250
PG 21 5.2 32 37 50
52103260
PG 29 5.7 41 47,3 50
52103270
PG 36 6.5 51 58,9 50

Преимущества

  • Оптимальный контакт достигается резкой режущих кромок изолирующего слоя

Области применения

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.