SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, глухие заглушки для закрытия отверстий с предварительно нарезанной резьбой, экономичное решение, переименованы в SKINTOP® PLUG

Надёжность Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

CE

Артикул Обозначение/Размер Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006610
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006620
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006630
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006640
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006650
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006660
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006670
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

Преимущества

  • Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
  • Экономичный вариант

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Распределительные коробки
  • Соединительные розетки

Характеристики

  • Монтаж с отвёрткой

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Прочный полистирол

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 68 (с О-Кольцом)

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +60 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.