SKINDICHT® BLK-GL-M

Пробка из полиамида, усиленного стекловолокном, SKINDICHT® BLK-GL-M с высокой износостойкостью готовых резьбовых отверстий

Износостойкие Надёжность Водонепроницаемые

CE

Артикул Обозначение/Размер Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BLK-GL-M серебристо-серые
52006101
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006111
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006121
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006131
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006141
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006151
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006161
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006171
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M светло-серые
52006100
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006110
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006120
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006130
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006140
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006150
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006160
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006170
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M чёрные
52006103
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006113
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006123
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006133
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006143
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006153
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006163
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006173
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M серебристо-серые с О-кольцом
52006109
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006119
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006129
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006139
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006149
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006159
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006169
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006179
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M светло-серые с О-кольцом
52006107
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006117
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006127
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006137
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006147
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006157
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006167
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006177
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M чёрные с О-кольцом
52006106
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006116
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006126
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006136
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006146
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006156
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006166
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006176
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

Преимущества

  • Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
  • Высокая прочность благодаря усилению стекловолокном

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Распределительные коробки
  • Соединительные розетки

Характеристики

  • Монтаж с отвёрткой

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Сертификаты соответствия

  • Разрешение UL: ожидается

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном
  • O-Ring: NBR

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 68 (с О-Кольцом)

Tемпературный диапазон

  • с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C
    без уплотнительного кольца от -40 °C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.