SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, латунные глухие заглушки для закрытия отверстия с предварительно выполненной резьбой, сборка с использованием отвертки

Стойкий к коррозииИзносостойкиеНадёжностьРасширенный температурный диапазон

CEcRUus

Артикул Обозначение/РазмерОбщая длина С ммThread length D mmНаружный Ø в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140
M 32 x 1,512.0835.050
52103150
M 40 x 1,513.0944.025
52103160
M 50 x 1,515.0954.010
52103170
M 63 x 1,516.01070.010
52103190
M 75 x 1,517.01180.01
52103130LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140LFM 32 x 1,512.0835.050
52103150LFM 40 x 1,513.0944.025
SKINDICHT® BL-M с О-кольцом
52103105
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145
M 32 x 1,512.0835.050
52103155
M 40 x 1,513.0944.025
52103165
M 50 x 1,515.0954.010
52103175
M 63 x 1,516.01070.010
52103135LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145LFM 32 x 1,512.0835.050
52103155LFM 40 x 1,513.0944.025

Преимущества

  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Simple assembly by using a slotted screwdriver.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

Характеристики

  • Монтаж с отвёрткой

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Сертификаты соответствия

  • UL File E79903

По запросу

  • С уплотнительным кольцом из фторкаучука (от -20°C до +200°C)

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Tемпературный диапазон

  • с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C
    без уплотнительного кольца от -60 °C до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.