SKINDICHT® JT PTFE, метрич.

SKINDICHT® JT PTFE, уплотнительное кольцо, пригодное для контакта с пищевыми продуктами, с метрической резьбой, устойчиво к воздействию масла, воды, щелочных растворов, кислот, растворителей и т. д.

Пищевая промышленность и производство напитков Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к воздействию кислот Расширенный температурный диапазон

Артикул Обозначение/Размер Внутренний Ø, (мм) Толщина, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® JT PTFE, метрич.
53801030
M 12 12.1 2.0 16.6 100
53801040
M 16 16.1 2.0 21.1 100
53801050
M 20 20.1 2.0 27.5 100
53801060
M 25 25.1 3.0 33.4 50
53801070
M 32 32.1 3.0 40.3 50
53801080
M 40 40.2 3.0 51.5 25
53801090
M 50 50.2 3.0 61.6 25
53801100
M 63 63.2 3.0 73.9 25

Преимущества

  • Стойкие к маслам, воде, щелочам, кислотам, растворителям.
  • Гигиеничны и безопасны для использования с пищевыми продуктами

Области применения

  • Уплотнительные кольца из политетрафторэтилена (PTFE) для кабельных вводов SKINTOP® и SKINDICHT®

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Белый

Материал

  • PTFE (политетрафторэтилен)

Tемпературный диапазон

  • от -120 до +250 °C
    кратковременно до +300 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.