SKINDICHT® E-M

Уплотнительные кольца с насечкой SKINDICHT® E-M, одно кольцо для нескольких семейств зажимов, подгонка колец под различные диаметры кабелей может осуществляться индивидуально

Артикул Обозначение/Размер Наружный Ø x отверстия, мм Толщина, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® E-M
52100620
E-M 12 10.0 x 5 5.0 250
52100621
E-M 16 13.8 x 3/6/9 5.5 250
52100622
E-M 20 17.6 x 4/7/10/13 6.0 250
52100623
E-M 25 22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5 7.5 100
52100624
E-M 32 29.6 x 16/19/22/25 9.5 100
52100625
E-M 40 37.6 x 23/26/29/32 12.0 50
52100626
E-M 50 47.6 x 30/33/36/39 12.0 50
52100627
E-M 63 60.6 x 36/39/42/45 14.0 50

Преимущества

  • Одно уплотнение для герметизации кабелей различного наружного диаметра
  • The various incisions can be easily taken out with a knife.

Области применения

  • Уплотнительное кольцо с насечкой для кабельных вводов SKINDICHT®

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.