SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, кабельный канал, защищает кабель от острых углов стен в здании, легкая сборка, для изготовления распределительных шкафов

Надёжность

Артикул Обозначение/Размер Толщина листа, мм Наружный Ø втулки, мм Отверстие в корпусе Ø мм Внутренний Ø втулки, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® LA
61713520
LA 3 1.5 - 2.0 10 7 3 100
61713530
LA 4 1.5 - 2.0 11 8 4 100
61713540
LA 5 1.5 - 2.0 11 7 5 100
61713550
LA 6 1.5 - 2.0 14 9 6 100
61713560
LA 7 1.5 - 2.0 16 12 7 100
61713570
LA 8 1.5 - 2.0 15 11 8 100
61713580
LA 9 1.5 - 2.0 16 11 9 100
61713590
LA 11 1.5 - 2.0 19 14 11 100
61713600
LA 12 1.5 - 2.0 25 18 12 100

Преимущества

  • Защита от острых кромок на стенках корпусов
  • Простое применение

Области применения

  • Корпуса
  • Монтаж распределительных электрошкафов

Примечание

  • Вдавите втулку в просверленное отверстие до тех пор, пока не войдет в паз.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сквозная втулка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000879
  • Описание класса ETIM 6.0: Проходная втулка

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.