SKINDICHT® DTN
SKINDICHT® DTN, кабельный канал, может использоваться в качестве защитного рукава для нескольких кабельных каналов, с защитой от растягивающих усилий, для кабелей диаметром 4—32 мм.
Преимущества
- Применяются для ввода нескольких кабелей
- Разгрузка от натяжения
Области применения
- Втулки для кабелей и проводов наружным диаметром от 4 до 32 мм.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 5.0 Class-Description: Сквозная втулка
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000879
- Описание класса ETIM 6.0: Проходная втулка
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
Материал
- CR (хлоропреновая резина)
-
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.