SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, шестигранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG, сборка с использованием гаечного ключа

Износостойкие

Артикул Резьба наружная M1 Резьба внутренняя PG Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1,5 7 100
52104340
16 x 1,5 9 100
52104010
16 x 1,5 11 100
52104360
20 x 1,5 11 100
52104370
20 x 1,5 13,5 100
52104380
20 x 1,5 16 50
52104400
25 x 1,5 21 50
52104410
32 x 1,5 29 25
52104420
40 x 1,5 36 10
52104430
50 x 1,5 42 10
52104440
63 x 1,5 48 10
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1,5 7 100
52104345
16 x 1,5 9 100
52104365
20 x 1,5 11 100
52104375
20 x 1,5 13,5 100
52104385
20 x 1,5 16 50
52104405
25 x 1,5 21 50
52104415
32 x 1,5 29 25
52104425
40 x 1,5 36 10
52104435
50 x 1,5 42 10
52104445
63 x 1,5 48 10

Преимущества

  • Позволяют применять аксессуары с резьбой PG в метрических резьбовых отверстиях
  • Монтаж с гаечным ключом

Области применения

  • 6-гранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG.
  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • SKINDICHT® ZS-M-XL с удлинённой метрической соединительной резьбой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.