SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, понижающий переходник, позволяет применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Место для монтажа Надёжность Штекер со стандартным корпусом

Артикул Резьба наружная M1 Резьба внутренняя M2 Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1,5 12 x 1,5 100
52104311
20 x 1,5 12 x 1,5 100
52104312
20 x 1,5 16 x 1,5 100
52104313
25 x 1,5 16 x 1,5 50
52104314
25 x 1,5 20 x 1,5 50
52104315
32 x 1,5 20 x 1,5 50
52104316
32 x 1,5 25 x 1,5 50
52104317
40 x 1,5 25 x 1,5 25
52104318
40 x 1,5 32 x 1,5 25
52104319
50 x 1,5 32 x 1,5 25
52104320
50 x 1,5 40 x 1,5 10
52104321
63 x 1,5 40 x 1,5 10
52104322
63 x 1,5 50 x 1,5 10
52006575
72x2 63 x 1,5 1
52104313LF 25 x 1,5 16 x 1,5 50
SKINDICHT MR-M, заготовки из латуни
52006579
80x2 75 x 1,5 1
52104314LF 25 x 1,5 20 x 1,5 50

Преимущества

  • Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.
  • Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • For use with a metric cable gland whose connection thread is smaller than the existing threaded hole.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу

  • Поставляются также со смонтированным уплотнительным О-кольцом

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.