SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, шестигранный понижающий переходник, позволяет применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Место для монтажа

Артикул Резьба наружная M1 Резьба внутренняя M2 SW и размер ключа, мм Ø А (mm) Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1,5 12 x 1,5 18 20.2 8.5 5,5 50
52101966
20 x 1,5 16 x 1,5 22 24.4 9.0 6 50
52101967
25 x 1,5 16 x 1,5 28 31.2 10.0 6,5 50
52101968
25 x 1,5 20 x 1,5 28 31.2 10.0 6,5 50
52101969
32 x 1,5 16 x 1,5 36 40.0 11.5 8 25
52101972
32 x 1,5 20 x 1,5 36 40.0 11.5 8 25
52101973
32 x 1,5 25 x 1,5 36 40.0 11.5 8 25
52101974
40 x 1,5 25 x 1,5 43 47.5 12.5 8,5 10
52101975
40 x 1,5 32 x 1,5 43 47.5 12.5 8,5 10
52101976
50 x 1,5 40 x 1,5 54 58.0 14.0 10 5
52101977
63 x 1,5 50 x 1,5 67 74.0 14.0 9,5 5
52101979
75 x 1,5 63 x 1,5 80 90.0 17.0 11 1
52101967LF
25 x 1,5 16 x 1,5 28 31.2 10.0 6,5 50
52101968LF
25 x 1,5 20 x 1,5 28 31.2 10.0 6,5 50
52101973LF
32 x 1,5 25 x 1,5 36 40.0 11.5 8 25

Преимущества

  • Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.
  • Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.
  • Mounted O-ring enables a higher protection class (IP) for a cable gland due to the secure seal to the enclosure.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • For use with a metric cable gland whose connection thread is smaller than the existing threaded hole.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу

  • O-кольцо FKM -20°C до +200°C

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.