SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, понижающие переходники, позволяют применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия

EX IECEx

Артикул Резьба наружная M1 Резьба внутренняя M2 Общая высота, мм SW и размер ключа, мм Thread length D mm Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1,5 12 x 1,5 10,5 17 5 19.0 50
52104571
20 x 1,5 16 x 1,5 13 22 6 24.5 50
52104572
25 x 1,5 20 x 1,5 15 27 7 30.1 25
52104573
32 x 1,5 25 x 1,5 16,5 34 8 37.2 25
52104574
40 x 1,5 32 x 1,5 16,5 41 8 45.6 10
52104575
50 x 1,5 40 x 1,5 19,5 50 10 55.3 5
52104576
63 x 1,5 50 x 1,5 18,5 65 8,5 71.3 5

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
  • С канавкой для уплотнительного О-кольца
  • Монтаж с гаечным ключом

Области применения

  • Группа приборов II/категория 2G+1D
  • Приборы, машины и оборудование
  • Морские буровые платформы, судостроение
  • Химическая и нефтехимическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.