SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, повышающий переходник, позволяет применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия.

Время на монтаж Место для монтажа Надёжность

EX IECEx

Артикул Резьба наружная M1 Резьба внутренняя M2 Общая высота, мм SW и размер ключа, мм Длина наружной резьбы, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1,5 16 x 1,5 17 18 5 20.0 50
52104581
16 x 1,5 20x1,5 20 22 6 24.0 50
52104582
20 x 1,5 25 x 1,5 22,5 27 6,5 30.0 50
52104583
25 x 1,5 32 x 1,5 21,5 34 6,5 37.7 25
52104584
32 x 1,5 40 x 1,5 23 42 7 46.0 25
52104585
40 x 1,5 50 x 1,5 26 54 8 59.0 25
52104586
50 x 1,5 63 x 1,5 32 67 9 73.0 10

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
  • С канавкой для уплотнительного О-кольца
  • Монтаж с гаечным ключом

Области применения

  • Группа приборов II/категория 2G+1D
  • Приборы, машины и оборудование
  • Морские буровые платформы, судостроение
  • Химическая и нефтехимическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.