SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, переходник, позволяет использовать принадлежности с резьбой PG для компонентов с метрической резьбой.

Механическая стойкостьИзносостойкие

Артикул Резьба наружная M1Резьба внутренняя PGШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1,57100
52104210
20 x 1,5950
52104220
25 x 1,51150
52104230
25 x 1,513,550
52104240
25 x 1,51650
52104250
32 x 1,51625
52104260
32 x 1,52125
52104270
40 x 1,52125
52104280
50 x 1,52910
52104290
63 x 1,53610
52104300
63 x 1,54210
52104220LF
25 x 1,51150
52104230LF
25 x 1,513,550
52104240LF
25 x 1,51650
52104250LF32 x 1,5-25
52104260LF32 x 1,52125
52104270LF40 x 1,52125

Преимущества

  • Allows the easy transition from a metric male thread to a PG female thread.
  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Available for thread sizes up to PG42 or up to M63.
  • Mold A in easy-grip knurled design for easy screwing in of the adapter even in oily environments; mold B in smooth design.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • For applications with different types of threads.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу

  • с O-кольцом

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.