SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, принадлежности кабельного сальника с метрической резьбой, переходник с метрической наружной резьбы на внутреннюю резьбу NPT

Время на монтаж Место для монтажа

Артикул Резьба наружная M1 Резьба внутренняя NPT Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1,5 1/2" 50
54020110
20 x 1,5 1/2" 50
54020120
25 x 1,5 1/2" 25
54020130
25 x 1,5 3/4" 25
54020140
32 x 1,5 1/2" 25
54020152
32 x 1,5 1" 25
54020153
40 x 1,5 1 1/4" 10
54020100LF
16 x 1,5 1/2" 50
54020110LF
20 x 1,5 1/2" 50
54020120LF
25 x 1,5 1/2" 25
54020130LF 25 x 1,5 3/4" 25

Преимущества

  • Allows an easy transition from a metric male thread to an NPT female thread.
  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Available for thread sizes up to NPT1" or up to M40.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • Переходник от наружной метрической резьбы к внутренней резьбе NPT.
  • For applications with different types of threads.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу

  • с O-кольцом

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.