SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, принадлежности кабельных сальников с метрической резьбой для кабельных сальников, размер резьбы которых больше размера резьбы имеющихся отверстий

Время на монтаж Место для монтажа Надёжность

Артикул Резьба наружная M1 Резьба внутренняя M2 SW и размер ключа, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1,5 16 x 1,5 20 100
52100301
16 x 1,5 20 x 1,5 24 100
52100302
20 x 1,5 25 x 1,5 29 100
52100303
25 x 1,5 32 x 1,5 36 50
52100304
32 x 1,5 40 x 1,5 46 25
52100305
40 x 1,5 50 x 1,5 55 10
52100306
50 x 1,5 63 x 1,5 68 10

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
  • Монтаж с гаечным ключом
  • Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается

Области применения

  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.