SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, стальные шайбы, оцинкованные, для применения между прижимным винтом и переходником

Артикул Обозначение/Размер Наружный-Ø x внутренний-Ø x толщина, мм Наружный Ø x внутренний Ø, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12 - 10.0 x 7.0 300
52100611
U-M 16 - 14.0 x 11.0 300
52100612
U-M 20 - 18.0 x 15.0 300
52100613
U-M 25 - 23.0 x 19.0 200
52100614
U-M 32 - 30.0 x 26.0 200
52100615
U-M 40 - 38.0 x 34.0 100
52100616
U-M 50 - 48.0 x 43.0 100
52100617
U-M 63 - 61.0 x 52.0 100
SKINDICHT® U-PG
52010170
U 7 11.0 x 8.0 x 0.8 11.0 x 8.0 300
52010180
U 9 13.5 x 10.0 x 0.8 13.5 x 10.0 300
52010190
U 11 17.0 x 12.0 x 0.8 17.0 x 12.0 300
52010200
U 13,5 18.5 x 14.0 x 0.8 18.5 x 14.0 300
52010210
U 16 20.5 x 16.0 x 0.8 20.5 x 16.0 300
52010220
U 21 26.0 x 21.0 x 0.8 26.0 x 21.0 300
52010230
U 29 35.0 x 30.0 x 0.8 35.0 x 30.0 300
52010240
U 36 45.0 x 38.0 x 0.8 45.0 x 38.0 100

Области применения

  • Для применения между нажимной гайкой и промежуточным штуцером.

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 5.0 Class-Description: шайба

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000098
  • Описание класса ETIM 6.0: Подкладочная шайба

Материал

  • Оцинкованная сталь

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.