SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, контргайки с режущими кромками для врезания в слой изоляции, гарантируя таким образом оптимальный контакт для защиты от электромагнитных помех

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость

CE

Артикул Обозначение/Размер Толщина, мм SW и размер ключа, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330
M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340
M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350
M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360
M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370
M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103372
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
52103320LF
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103340LF M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50

Преимущества

  • Optimum contacting of a coated enclosure for protection against electromagnetic interference and for equipotential bonding.
  • Contact is achieved when the locknut is tightened by the cutting edges scratching the coated layer of the housing.
  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Подходят ко всем метрическим резьбовым соединениям, заземление и ЭМС
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • For use on the inside of painted, anodised or powder-coated enclosures.
  • Can be used with metric SKINTOP® and SKINDICHT® cable glands for applications where electromagnetic compatibility (EMC) is required.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.