SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, контргайки с метрической резьбой для сквозных отверстий в тонкостенных корпусах

Также поставляются в исполнении без свинца — артикульные номера изделий без свинца заканчиваются на LF

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость

CE

Артикул Обозначение/Размер Толщина, мм SW и размер ключа, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-M
52102998
M 6 x 1 3.2 10 11.1 50
52102997
M 8 x 1 4.0 13 14.4 50
52103000
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

Области применения

  • Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.