UNITRONIC® SPIRAL

Спиральные кабели в полиуретановой оболочке с общим экраном, для точной передачи импульсов

UNITRONIC® SPIRAL — экранированный полиуретановый скрученный кабель для передачи данных и управления, устойчивый к истиранию, для применения в системах обработки данных, измерительном и управляющем оборудовании

  • Надёжная защита от электромагнитных помех
  • Наружная оболочка из полиуретана

Механическая стойкость Маслостойкий ЭМС

CE

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Длина растянутой спирали макс., мм Длина замкнутой спирали, мм Наружный диаметр кабеля, мм Наружный диаметр спирали, мм
73220200
2 x 0.14 400 100 4,1 15
73220201
2 x 0.14 800 200 4,1 15
73220202
2 x 0.14 1200 300 4,1 15
73220203
2 x 0.14 1600 400 4,1 15
73220204
2 x 0.14 2000 500 4,1 15
73220205
3 x 0.14 400 100 4,3 18
73220206
3 x 0.14 800 200 4,3 18
73220207
3 x 0.14 1200 300 4,3 18
73220208
3 x 0.14 1600 400 4,3 18
73220209
3 x 0.14 2000 500 4,3 18
73220210
4 x 0.14 400 100 4,5 19
73220211
4 x 0.14 800 200 4,5 19
73220212
4 x 0.14 1200 300 4,5 19
73220213
4 x 0.14 1600 400 4,5 19
73220214
4 x 0.14 2000 500 4,5 19
73220215
5 x 0.14 400 100 4,8 20
73220216
5 x 0.14 800 200 4,8 20
73220217
5 x 0.14 1200 300 4,8 20
73220218
5 x 0.14 1600 400 4,8 20
73220219
5 x 0.14 2000 500 4,8 20
73220220
6 x 0.14 400 100 5,5 21
73220221
6 x 0.14 800 200 5,5 21
73220222
6 x 0.14 1200 300 5,5 21
73220223
6 x 0.14 1600 400 5,5 21
73220224
6 x 0.14 2000 500 5,5 21
73220225
7 x 0.14 400 100 5,9 23
73220226
7 x 0.14 800 200 5,9 23
73220227
7 x 0.14 1200 300 5,9 23
73220228
7 x 0.14 1600 400 5,9 23
73220229
7 x 0.14 2000 500 5,9 23
73220230
12 x 0.14 400 100 7,2 28
73220231
12 x 0.14 800 200 7,2 28
73220232
12 x 0.14 1200 300 7,2 28
73220233
12 x 0.14 1600 400 7,2 28
73220234
12 x 0.14 2000 500 7,2 28
73220235
18 x 0.14 400 100 8 29
73220236
18 x 0.14 800 200 8 29
73220237
18 x 0.14 1200 300 8 29
73220238
18 x 0.14 1600 400 8 29
73220239
18 x 0.14 2000 500 8 29
73220240
2 x 0.25 400 100 4,7 18
73220241
2 x 0.25 800 200 4,7 18
73220242
2 x 0.25 1200 300 4,7 18
73220243
2 x 0.25 1600 400 4,7 18
73220244
2 x 0.25 2000 500 4,7 18
73220245
3 x 0.25 400 100 5,3 19
73220246
3 x 0.25 800 200 5,3 19
73220247
3 x 0.25 1200 300 5,3 19
73220248
3 x 0.25 1600 400 5,3 19
73220249
3 x 0.25 2000 500 5,3 19
73220250
4 x 0.25 400 100 5,6 20
73220251
4 x 0.25 800 200 5,6 20
73220252
4 x 0.25 1200 300 5,6 20
73220253
4 x 0.25 1600 400 5,6 20
73220254
4 x 0.25 2000 500 5,6 20
73220255
5 x 0.25 400 100 6 21
73220256
5 x 0.25 800 200 6 21
73220257
5 x 0.25 1200 300 6 21
73220258
5 x 0.25 1600 400 6 21
73220259
5 x 0.25 2000 500 6 21
73220260
6 x 0.25 400 100 6,8 25
73220261
6 x 0.25 800 200 6,8 25
73220262
6 x 0.25 1200 300 6,8 25
73220263
6 x 0.25 1600 400 6,8 25
73220264
6 x 0.25 2000 500 6,8 25
73220265
7 x 0.25 400 100 7,3 26
73220266
7 x 0.25 800 200 7,3 26
73220267
7 x 0.25 1200 300 7,3 26
73220268
7 x 0.25 1600 400 7,3 26
73220269
7 x 0.25 2000 500 7,3 26
73220270
12 x 0.25 400 100 8,4 30
73220271
12 x 0.25 800 200 8,4 30
73220272
12 x 0.25 1200 300 8,4 30
73220273
12 x 0.25 1600 400 8,4 30
73220274
12 x 0.25 2000 500 8,4 30
73220275
18 x 0.25 400 100 9,5 31
73220276
18 x 0.25 800 200 9,5 31
73220277
18 x 0.25 1200 300 9,5 31
73220278
18 x 0.25 1600 400 9,5 31
73220279
18 x 0.25 2000 500 9,5 31

Преимущества

  • Двойное экранирование обеспечивает высокую надёжность передачи в областях с электромагнитными помехами
  • 4-х кратная величина растяжения замкнутой длины спирали

Области применения

  • В технике измерения, регулирования и управления
  • Для применения там, где востребованы экранированные кабели маленьких сечений
  • Для применения в электронных системах
  • Оборудование для погрузки/разгрузки и измерения
  • Конвейерные и транспортные системы

Характеристики

  • Стойкие к истиранию, порезам
  • Очень высокая гибкость

Конструкция

  • Жилы из лужёных медных проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Экран в виде обмотки из медных проволок
  • Наружная оболочка: полиуретан
  • Длина прямых концов: 1. конец — 200 мм, 2. конец — 600 мм
  • По запросу - типы с другими длинами, формой концов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 Class-Description: спиральный кабель

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000247
  • Описание класса ETIM 6.0: Спиральная линия

Маркировка жил

  • DIN 47100

Рабочее пиковое напряжение

  • 250 В (не для силовых цепей)

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Испытательное напряжение

  • 1200 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5°C до +50°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • По запросу - типы с другими длинами, формой концов