Специальный штекер с предварительной разводкой для SPS SIMATIC® S7-400

В смонтированных фронтальных штекерах используются очень тонкие одножильные провода, которые обеспечивают компактный монтаж.

  • Соединение обжимом, винтовое, пружинное для SIMATIC® S7-400
  • Мы поможем Вам в нахождении решений для Ваших требований эксплуатации
Артикул Цвет mm2 Длина, м Вес меди, кг/1000 шт. Вес кг/1000 штук
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0) 48-конт., соединение обжимом
70268421 темно-синий RAL 5010 0.75 5.0 1695 2500
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-400 (492-1AL00-0AA0) 48-конт., винтовое соединение
70268423 темно-синий RAL 5010 0.75 3.0 1017 1600
70268424 темно-синий RAL 5010 0.75 5.0 1695 2500
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-400 (492-1BL00-0AA0) 48-конт., пружинное соединение
70260046 темно-синий RAL 5010 0.75 4.0 1356 2000
70268427 темно-синий RAL 5010 0.75 5.0 1695 2500
70260053 темно-синий RAL 5010 - с UL(MTW) одиночная жила 0.5 / AWG22 2.0 442 1100

Преимущества

  • Применяемые одножильные провода очень тонкие и обеспечивают компактный монтаж

Характеристики

  • Применяются исключительно оригинальные штекеры Siemens
  • Наружный диаметр меньше, чем у проводов марки H05V-K (0,5 мм²)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Для большей информации к одножильным проводам по мультистандартам смотри UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Конструкция

  • Фронтальный штекер с жилами сеч. 0,75 мм² или AWG 22, темно-синего цвета (RAL 5010), цифровая маркировка жил, цифровая маркировка контактов, расстояние 20 мм, второй конец ровно отрезан
  • По запросам поставляются с наконечниками для жил или другими контактами на втором конце

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.