Специальный штекер с предварительной разводкой для SPS SIMATIC® S7-300

Фронтальные штекеры с кабелем для SIMATIC S7 являются лидерами на рынке программируемых логических контроллеров.

  • По запросам наряду со стандартными и другие типы, например другие цвета, как UNITRONIC® LiYCY или с пружинным соединением
  • Мы поможем Вам в нахождении решений для Ваших требований эксплуатации
Артикул Цвет mm2 Длина, м Вес меди, кг/1000 шт. Вес кг/1000 штук
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0), 20-конт., винтовое соединение
70268724 темно-синий RAL 5010 0.75 1.0 144 350
70268409 темно-синий RAL 5010 0.75 2.0 288 500
70267059 темно-синий RAL 5010 0.75 3.0 432 700
70262618 темно-синий RAL 5010 0.75 4.0 576 900
70267060 темно-синий RAL 5010 0.75 5.0 720 1150
Специальный штекер для SPS SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0) 40-конт., винтовое соединение
70268725 темно-синий RAL 5010 0.75 1.0 288 800
70268410 темно-синий RAL 5010 0.75 2.0 576 1000
70268411 темно-синий RAL 5010 0.75 3.0 864 1400
70260001 темно-синий RAL 5010 0.75 4.0 1152 1800
70268412 темно-синий RAL 5010 0.75 5.0 1440 2250
70260018 темно-синий RAL 5010 - с UL(MTW) одиночная жила 0.5 / AWG22 2.0 384 1000
70260021 темно-синий RAL 5010 - с UL(MTW) одиночная жила 0.5 / AWG22 5.0 960 2250

Преимущества

  • Специальные штекеры с предварительной разводкой для *SIMATIC® S7, ведущего поставщика SPS
  • Применяемые одножильные провода очень тонкие и обеспечивают компактный монтаж

Характеристики

  • Применяются исключительно оригинальные штекеры Siemens
  • Наружный диаметр меньше, чем у проводов марки H05V-K (0,5 мм²)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Для большей информации к одножильным проводам по мультистандартам смотри UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Конструкция

  • Фронтальный штекер с жилами сеч. 0,75 мм² или AWG 22, темно-синего цвета (RAL 5010), цифровая маркировка жил, цифровая маркировка контактов, расстояние 20 мм, второй конец ровно отрезан
  • По запросам поставляются с наконечниками для жил или другими контактами на втором конце

Примечание

  • Исключаются ранее необходимые операции по размотке, маркировке, разделке кабелей, креплению жил благодаря использованию специальных штекеров с предварительной разводкой для *SIMATIC® S7, которые имеют следующие преимущества:

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Siemens (SIMATIC ® и т. д.) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и используются исключительно для сравнения
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.