ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с SEW® (ПВХ)

Конфекционированные кабели по стандарту SEW®, конфекционированные и протестированные

Машиностроение, промышленное оборудование Механическая стойкость Надёжность Штекер со стандартным корпусом Водонепроницаемые

CE Fire

Артикул Длина, м SEW-обозначение Неподвижное применение Сечение кабеля Вес меди, кг/1000 шт. Другие сечения Количество
Кабели для электродвигателей
70430251 10.0 5904544 4G 1,5 880 Доступны другие длины 1
70430250 10.0 13324853 4G1,5+3x1 1510 Доступны другие длины 1
Конфекционированные кабели для систем передачи сигналов
70430249 10.0 13324535 6x2x0,25 695 Доступны другие длины 1
70430252 10.0 1995405 - 6x2x0,25 718 Доступны другие длины 1

Преимущества

  • Доступно во всех странах
  • Стандарты качества Lapp

Области применения

  • Пищевая промышленность, упаковочное оборудование
  • Деревообрабатывающее оборудование
  • For travel distances up to 10 m
  • Для статических и динамических условий применения
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

  • Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях
  • Новый сервокабель из ПВХ, экранированный
  • Инновационная концепция соединителя

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Серая с белой маркировкой: W/L3/D/L-GN/GE желто-зеленая жила заземления: WS; SW

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • В буксируемых кабельных цепях: 7,5 x D
  • Неподвижная прокладка: 4x наружный диаметр кабеля

Номинальное напряжение

  • Силовые жилы и жилы управления: IEC U0/U: 600/1000 В
  • UL и CSA: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Неподвижное применение: от -50 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Переменные циклы изгиба

  • 5 млн. циклов

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • SEW® – зарегистрированный товарный знак SEW EurodriveGmbH & Co KG. Ernst-Blickle ул. 42; D-76646 г. Брухзаль
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator
  • Радиус изгиба: кабель для датчика вращения 15 x D